STME 6-BE - Komponentradplint
3035688

area
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Komponentradplint, Om fler diodplintar sätts ihop efter varandra måste en distansplatta sättas emellan., för montering av valbara byggelement, märkspänning: 500 V, märkström: 30 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 10 mm2 , färg: grå

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter