UT 4-MTL-P/P KNIFE-BU - Knivfrånskiljarplint
1106768

Knivfrånskiljarplint, med manövreringsklaff, röd frånskiljarkniv och testuttagskruvar för att fästa testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion och hög strömöverföringskapacitet på 20 A