ST 2,5-TWIN-MT - Knivfrånskiljarplint
3036356
E-nummer: 2912198

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För flerledaranslutning kan man använda plintar för tre eller fyra ledare
Användarvänligt kablage tack vare anslutning på framsidan
Genomgående och dubbelt bryggbar för alla uppgifter inom tidsbesparande potentialmatning och -fördelning
Testad för spårbunden trafik
Provuttag parallellt med skiljestället för mätproppar med 2,3 mm diameter