Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ME MAX 45 G U-U1 BU - Kapslingar
2278212

DIN-skenekapsling, Komplett kapsling med fotreglage, hög konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 45,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 113,65 mm, färg: blå (liknande RAL 5015), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Enkel montering
Tillgänglig i byggbredder från 6,2 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Det genomskinliga locket kan fällas upp