Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12 Push-Pull, kodning: D / IP67, på Honkontakt rak M12 Push-Pull, kodning: D / IP67, kabellängd: 1 m
Datakablar för alla vanliga nätverk och fältbussar
Med industri- och kundanpassade datakablar kan du överföra data säkert och tillförlitligt med upp till 40 Gbit/s för alla vanliga nätverk och bussystem. Förverkliga konsekventa lösningar med en mängd olika konstruktioner, kodningar och polindelningar. Portföljen sträcker sig från M8, M12 och RJ45 via USB, HDMI och D-SUB till koaxiala och fiberoptiska anslutningar och kablage för Single-Pair-Ethernet.
Patchkabel, RJ45/IP20 rak på RJ45/IP20 rak, kabellängd: 10 m, poltal: 8, anslutningsarea: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, grå
Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12, kodning: D / IP67, på fri kabelände, kabellängd: Fri inmatning (0,2 m ... 85,0 m)
Apparatkontakt baksida, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfri, violett RAL 4001, skärmad, Stift, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 2 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Bussystem-kabel, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig, PUR halogenfri, majgrön RAL 6017, skärmad, Hane rak M12, kodning: B, på Honkontakt rak M12, kodning: B, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)
Patchkabel, kapslingsklass: IP20, kabellängd: 0,3 m, poltal: 8, CAT5, anslutningstyp: Pierce-anslutning, anslutningsarea: AWG 26- 26, kabelanslutning: rak, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, grå
Apparatkontakt framsida, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfri, violett RAL 4001, skärmad, hona, rak, M12, A-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 1 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Nätverkskabel, kabellängd: 3 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, kabelanslutning: rak, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, vattenblå RAL 5021
Apparatkontakt baksida, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grön RAL 6018, skärmad, Stift, rak, M12-SPEEDCON, D-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 1 m, PROFINET PVC flexibel CAT5, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021 (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12, kodning: X / IP65, på Hane rak M12, kodning: X / IP65, kabellängd: 20 m
Fördelar
- Omfattande användningsmöjligheter tack vare stöd för alla nätverk och bussystem
- Smidig kommunikation med höghastighetsdataöverföring upp till 40 GBit/s
- Säkra och tillförlitliga skärmanslutningar även under extrema miljöförhållanden med Advanced Shielding Technology för M8- och M12-kabeldragningslösningar
- Hög säkerhet i industriella miljöer med robusta kontakter
Nya produkter
Färgade RJ45-patchkablar
För applikationer i apparatskåp
Phoenix Contact utökar sitt sortiment med färgade patchkablar i serien RJ45 BUILDING. De nya kablarna i de åtta färgerna vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart ger dig fler alternativa färger för CAT6A-applikationer.
Huvudegenskaper
- Färger: Vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart
- dataöverföring upp till 10 GBit/s (CAT6A)
- Längdvarianter på 0,3 till 50 m
- Integrerat skydd tack vare spärrklacken
Fördelar
- Perfekta för tillämpningar inom kontor och fastigheter samt skyddade industriapplikationer, t.ex. i apparatskåp
- Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
- Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitlig låsklack
- Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)
- Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Konfigurera din personliga datakabel
Konfigurera din koppar- eller fiberoptiska datakabel snabbt och intuitivt. Konfiguratorn guidar dig till den önskade lösningen i bara några få steg.
Fiberoptiska datakablar finns i längder på upp till 1 000 meter. Du kan välja mellan en fri kabelände eller en med en kontakt eller en honkontakt. Du kan också välja mellan flera anslutningstyper, kapslingsklasser, poltal och fibertyper.
För kopparbaserade datakablar finns det flera anslutningar och längder på upp till 100 meter. Dessutom kan du konfigurera din lösning med olika kabeltyper, poltal, överföringskategorier och signaltyper.
Kabeldragningslösningar för dataöverföring inom IIoT-kommunikation
Kopparbaserade datakablar
Kopparkablar i praktiken
Komplexa automationsprocesser kräver stora datamängder vid ständigt ökande överföringshastigheter. Dra nytta av förmonterade kablar med hög prestanda. Vi erbjuder flexibla lösningar för ditt automationsnätverk, från lösningar för låga datahastigheter över långa avstånd till höghastighetskablage med upp till 10 GBit/s.
-
Framtidssäker datakabeldragning med upp till 10 GBit/s
-
Kontinuerliga 360°-skärmkoncept för honkontakter, kontakter och patchkablar
-
För alla vanliga nätverk och bussystem: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Robusta lösningar för industriell användning i miljöer från IP20 upp till IP69K
-
Kan kombineras med fältmonterbara kontakter med fjäder-, hål- eller IDC-anslutning
Mer kunskap om kopparbaserat datakablage
Processautomation står i fokus inom alla användningsområden: inom infrastruktur, byggnader och industrin. Fler enheter integreras kontinuerligt i nätverken. Kabeldragningen blir alltmer komplex på grund av stigande datamängder och ökande överföringshastigheter. Kopparbaserat datakablage har visat sig fungera här i årtionden.
Fiberoptikbaserade datakablar
Fiberoptiska kablar i praktiken
Höga överföringshastigheter, låg dämpning, beständighet mot elektromagnetiska störningar: Fiberoptiska kablar ingår i den moderna överföringstekniken för industrianläggningar och infrastrukturapplikationer. Oavsett gränssnitt hittar du rätt fibertyp för din applikation i vårt breda produktsortiment:
-
Kontakt- och patchkabellösningar för IP20 och IP65/67
-
Mångsidiga fiberoptiska kontakter med kontaktfronterna (mating faces) ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA eller M12
-
Fibertyper POF, PCF och GOF (multi- och singlemode)
-
Varianter med PC- och APC-slipning
-
Fiberoptiska datakontakter i serien M17 MPO för dataöverföring i realtid i intelligenta elnät
-
POF (Polymer Optical Fiber) för korta överföringsavstånd upp till 75 m och datahastigheter upp till 100 MBit/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber) för medellånga överföringsavstånd upp till 500 m och datahastigheter upp till 1 GBit/s
-
GOF-Multimode (Glass Optical Fiber) för långa överföringssträckor upp till 550 m med 10 GBit/s
-
GOF-singlemode för upp till 50 km och hastigheter upp till 40 GBit/s
Mer kunskap om fiberoptisk kabelteknik
Med optisk dataöverföring via fiberoptik går det att få överföringshastigheter på upp till 40 GBit/s över många kilometer. Få en översikt över den här teknologins egenskaper, fördelar och användbarhet.