cULus Listed
Godkännande-ID: E335024| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12 Push-Pull, kodning: D / IP67, på Honkontakt rak M12 Push-Pull, kodning: D / IP67, kabellängd: 1 m
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||