Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

WML 14 (38X19)R - Kabellindningsetikett
0817552

Kabellindningsetikett, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 6,1 ... 14,2 mm, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 14,2 mm, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 19,1 mm, textfältets bredd: 38,1 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För användning inomhus och utomhus: hög motståndskraft mot nedsmutsning och nötning tack vare skyddslaminat
Etiketterna positioneras fast definerat genom vidhäftningssystemet
Stort diameterområde med mångsidiga användningsmöjligheter inuti och utanför apparatskåpet
Genom de självlaminerade etiketterna uppstår ytterligare volymer, så att kabeln t.ex. även kan dras genom kabelkanaler
Snabb och enkel hantering
För cylindriska kroppar, enkelledare och kablar