RBO 16-HC - Kabelskoanslutningsplint
3247989
E-nummer: 2910183

Kabelskoanslutningsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 520 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 300 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, direkt fastskruvning, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Testad för spårbunden trafik