HC-M-08-EMC-DSUB-F
-
Kontakt
1066080
Kontakt, poltal: 8, effektkontakter: 0, signalkontakter: 8, Hona, Crimpanslutning, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, ledarens ytterdiameter:3 mm ... 9,5 mm, användning: Data/signal
Produktdetaljer
| Allmänt | Crimpkontakter CUC-DSC-J1BAU-S/DSC... beställs separat |
| Allmänt | EMC-kontakthöljets potential är isolerad från potentialen av den tunga kontaktens kåpa |
| Allmänt | Plintklamrar för anslutningsområdet 3 mm - 6 mm och 6 mm - 9,5 mm |
| Allmänt | kan användas i artikelnr: 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| Serie | HC-M-EMV |
| Användning | Data/signal |
| Poltal | 8 |
| Anslutning | 8 |
| Kontaktnumrering | 1 - 8 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Antal effektkontakter | 0 |
| Antal signalkontakter | 8 |
| Kontakttyp | vinklad |
| Skärmad | ja |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Märkspänning (III/3) | 48 V |
| Dimensionerad stötspänning | 0,8 kV |
| Märkström | 5 A |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5e |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningsteknik | Crimpanslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea | 0,09 mm² ... 0,52 mm² |
| Anslutningsarea AWG | 28 ... 20 |
| Måttskiss |
|
| Höjd | 15,5 mm |
| Längd | 45,9 mm |
| Mekanisk karakteristik | |
| Kontaktdiameter | 1 mm |
| Material Fasledare | Zinklegering |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Au |
| Material kontaktinsats | PC |
| Ledarens ytterdiameter | 3 mm ... 9,5 mm |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Montageanvisning | För montering/demontering av kontakterna är den runda kontaktledaren delbar i mitten. Demontera den jackbara anslutningen från plastmodulen med hjälp av verktyget med artikelnummer: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Artikelnr | 1066080 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7ACB |
| Produktnyckel | AF7ACB |
| GTIN | 4055626727981 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 30,76 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 31,343 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-CST-MOD - Kodelement 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Kontaktinsatsmodul 1417376
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB-crimpkontakt 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB-crimpkontakt 1418787
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbärram 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbärram 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbärram 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbärram 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbärram 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbärram 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbärram 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbärram 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Kontakt 1066082
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimptång med digital display 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Utdragningsverktyg 1678635
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge