EMT (31X12,5)R TQ - Insticksskylt
1073887

Insticksskylt, Rulle, turkos, utan text, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 12,5 mm, textfältets bredd: 31 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

EMT (31x12,5)R, turkos insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200SP
Tack vare den speciella konturen sitter EMT (31x12,5) R-insticksskyltarna ordentligt på plats i Siemens-styrsystemets hållare när de har skjutits in
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål