Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

EMT (29X8)R YE - Insticksskylt
0817280

Insticksskylt, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 10 ... 25 mm, monteringssätt: lägg i, Antal enskilda skyltar: 5400, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 29 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

EMT (29x8)R, gul insticksskylt, för kabelmärkhållare KMK ...(29x8)
Tack vare den speciella konturen passar EMT (29x8)R-insticksskyltarna perfekt i märkhållarna KMK ...(29x8)
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål