EMT (23X4)R - Insticksskylt
0817361

Insticksskylt, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 1,5 ... 35 mm, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 5000, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 23 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

EMT ...-insticksskylt för märkning av märkningshylsorna PATG och PATO för ledar- och kabelmärkning
Tack vare den särskilda konturen sitter EMT ... insticksskyltarna ordentligt på plats i hylsan efter de har skjutits in
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål