PATG 5/23 - Kabelmärkningsmaterial
0808024
E-nummer: 2943132

Produktdetaljer








Fördelar

Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC‑WMT ..., US‑WMT ... och EMT...
Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
PATG ...-hylsan är en oförlorbar hållare
Ledare med en diameter från 0,6 mm ... 50 mm kan märkas med det