MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK
-
Insticksskylt
1169312
E-nummer:
2943002
E-nummer:
2943002
Insticksskylt, Montageanvisning: Före applicering måste materialet vikas i mitten längs den perforerade linjen, Rulle, vit/svart, utan text, kan märkas med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 5,5 m, textfältets höjd: 3 mm, textfältets bredd: 5500 mm
Produktdetaljer
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 1 |
| Antal skyltar per rad | 1 |
| Identifieringsteknik | Termoskrivare |
| Rullens längd | 5,50 m |
| Höjd | 4 mm |
| Djup | 0,25 mm |
| Textfält | |
| Textfältets bredd | 5500 mm |
| Textfältets höjd | 3 mm |
| Styrka folie | 125 µm |
| Färg | flerfärgad (RAL -) |
| vit (RAL 9010) | |
| svart (RAL 9005) | |
| Material | Polyester |
| Materialets innehåll | silikon-, halogen- och kadmiumfri |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 120 °C |
| Rekommenderade lagerförhållanden | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen. |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | -5 °C ... 59 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 25 % ... 80 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 24 månader |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | låsning |
| Artikelnr | 1169312 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BG221E |
| Produktnyckel | BG221E |
| GTIN | 4063151187118 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 47,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 47,6 g |
| Tullnummer | 96121010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
THERMOMARK GO.K - Termotransferskrivare 1184146
-
PAB-SK 15 - Skylthållare 1013287
-
PAB-SK 30 - Skylthållare 1013290
-
PATG 0/10 - Kabelmärkningsmaterial 1013795
-
PATG 0/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827076
-
PATG 0/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013740
-
PATG 0/18 - Kabelmärkningsmaterial 0820507
-
PATG 0/23 - Kabelmärkningsmaterial 0828046
-
PATG 1/10 - Kabelmärkningsmaterial 1013805
-
PATG 1/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827077
-
PATG 1/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013025
-
PATG 1/18 - Kabelmärkningsmaterial 0820510
-
PATG 1/23 - Kabelmärkningsmaterial 1013847
-
PATG 1/30 - Kabelmärkningsmaterial 0822440
-
PATG 2/10 - Kabelmärkningsmaterial 1013818
-
PATG 2/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827078
-
PATG 2/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013038
-
PATG 2/18 - Kabelmärkningsmaterial 0820523
-
PATG 2/23 - Kabelmärkningsmaterial 1013850
-
PATG 2/30 - Kabelmärkningsmaterial 0822453
-
PATG 3/10 - Kabelmärkningsmaterial 1013821
-
PATG 3/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827079
-
PATG 3/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013041
-
PATG 3/18 - Kabelmärkningsmaterial 0820536
-
PATG 3/23 - Kabelmärkningsmaterial 1013863
-
PATG 3/30 - Kabelmärkningsmaterial 0822466
-
PATG 4/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827080
-
PATG 4/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013054
-
PATG 4/18 - Kabelmärkningsmaterial 0820549
-
PATG 4/23 - Kabelmärkningsmaterial 0808011
-
PATG 4/30 - Kabelmärkningsmaterial 0822479
-
PATG 5/12 - Kabelmärkningsmaterial 0803312
-
PATG 5/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013067
-
PATG 5/18 - Kabelmärkningsmaterial 0828059
-
PATG 5/23 - Kabelmärkningsmaterial 0808024
-
PATG 5/30 - Kabelmärkningsmaterial 0822482
-
PATG 6/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013070
-
PATG 6/18 - Kabelmärkningsmaterial 0828062
-
PATG 6/23 - Kabelmärkningsmaterial 0808037
-
PATG 7/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013083
-
PATG 7/23 - Kabelmärkningsmaterial 0808040
-
PATG 8/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013096
-
PATG 9/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013106
-
PATO 1/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013119
-
PATO 2/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013122
-
PATO 3/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013135
-
PATO 4/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013148
-
PATO 1/23 - Kabelmärkningsmaterial 1013892
-
PATO 2/23 - Kabelmärkningsmaterial 1013902
-
PATO 1/18 - Kabelmärkningsmaterial 0823740
-
PATO 2/18 - Kabelmärkningsmaterial 0823753
-
PATO 1/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827081
-
PATO 1/10 - Kabelmärkningsmaterial 1013876
-
PATO 2/10 - Kabelmärkningsmaterial 1013889
-
PATO 1/30 - Kabelmärkningsmaterial 0822495
-
PATO 2/30 - Kabelmärkningsmaterial 0822505
-
PATO 2/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827082
Fördelar
Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Insticksskylt för märkhållarna KMK för påskrift på kablar
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Ingen optisk skillnad mellan märkning i efterhand och befintliga märkningar som tagits fram med en fast etikettskrivare
Tack vare löpande rulle behövs bara ett material för alla hylslängder
På grund av den speciella konturen sitter insticksskyltarna ordentligt på plats i hylsan efter de har skjutits in
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge