PATG 2/10
-
Kabelmärkningsmaterial
1013818
Kabelmärkningsmaterial, transparent, utan text, kabeldiametrar: 2 ... 4 mm, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 10 mm
Produktdetaljer
Produkttyp | Skylthållare kabel |
Bredd | 10 mm |
Höjd | 5 mm |
Djup | 7,06 mm |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 2 mm ... 4 mm |
Ytterdiameter min. | 2 mm |
Ytterdiameter max. | 4 mm |
Textfält | |
Textfältets bredd | 10 mm |
Textfältets höjd | 4 mm |
RoHS-överensstämmelse | ja |
Färg | transparent |
Material | PVC |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Materialets innehåll | silikonfritt |
Ledarens ytterdiameter | 2 mm ... 4 mm |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -50 °C ... 80 °C |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % |
Monteringssätt | påskjutning |
Artikelnr | 1013818 |
Antal/förp. | 1 000 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 000 Styck |
Försäljningskod | BG221A |
Produktnyckel | BG221A |
GTIN | 4017918014001 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,161 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,14 g |
Tullnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Ledarskylt 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Ledarskylt 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Ledarskylt 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Ledarskylt 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Ledarskylt 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Ledarskylt 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Ledarskylt 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Ledarskylt 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Ledarskylt 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Ledarskylt 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Ledarskylt 0819385
-
US-WMT (10X4) - Kabelmärkning 0828765
-
US-WMT (10X4) BU - Kabelmärkning 0829277
-
US-WMT (10X4) GN - Kabelmärkning 0829278
-
US-WMT (10X4) OG - Kabelmärkning 0829274
-
US-WMT (10X4) RD - Kabelmärkning 0829273
-
US-WMT (10X4) VT - Kabelmärkning 0829276
-
US-WMT (10X4) YE - Kabelmärkning 0828952
-
EMT (10X4)R - Insticksskylt 0816235
-
WMTW (10X4)R - Kabelmärkning 0831000
-
WMTW (10X4)R YE - Kabelmärkning 0831001
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insticksskylt 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Ledarskylt 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Kabelmärkning 0825360
Fördelar
Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC‑WMT ..., US‑WMT ... och EMT...
Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
PATG ...-hylsan är en oförlorbar hållare
Ledare med en diameter från 0,6 mm ... 50 mm kan märkas med det
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge