US-WMT (10X4) RD
-
Kabelmärkning
0829273
Kabelmärkning, Kort, röd, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiametrar: 0,6 ... 7 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 112, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 10 mm
Produktdetaljer
Produkttyp | Ledarmärkning |
Märkning | |
Antal enskilda skyltar | 112 |
Antal skyltar per rad | 14 |
Bredd | 10 mm |
Höjd | 4,3 mm |
Djup | 0,5 mm |
Textfält | |
Textfältets bredd | 10 mm |
Textfältets höjd | 4 mm |
Färg | röd (RAL 3001) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material baselement | PVC |
Materialets innehåll | silikonfritt |
Ledarens ytterdiameter | 0,6 mm ... 7 mm |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Klimatnivå | AHT 1,0 S |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -30 °C ... 80 °C |
Rekommenderade lagerförhållanden | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relativ luftfuktighet. Förvaring i plastpåse rekommenderas fram till användningen. |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 10 °C ... 30 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 40 % ... 70 % |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringssätt | påskjutning |
Artikelnr | 0829273 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BG2219 |
Produktnyckel | BG2219 |
GTIN | 4046356612418 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 12,2 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10,11 g |
Tullnummer | 39204910 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotransferskrivare 1472405
-
BLUEMARK ID - Skrivare 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivare 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Färgband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Färgband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Färgbandkassett 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Färgbandkassett 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Färgbandkassett 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Färgbandkassett 0803380
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Färgbandkassett 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Färgbandkassett 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Färgpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Färgpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Färgpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Färgpatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
PATG 0/10 - Kabelmärkningsmaterial 1013795
-
PATG 1/10 - Kabelmärkningsmaterial 1013805
-
PATG 2/10 - Kabelmärkningsmaterial 1013818
-
PATG 3/10 - Kabelmärkningsmaterial 1013821
-
PATG HF 1/10 - Kabelmärkningsmaterial 1014044
-
PATG HF 2/10 - Kabelmärkningsmaterial 1014050
-
PATO 1/10 - Kabelmärkningsmaterial 1013876
-
THERMOMARK CARD - Termotransferskrivare 5146464
-
BLUEMARK CLED - Skrivare 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
Fördelar
UniSheet-märkningsfamiljen US-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkningshylsorna i PATG/PATO ...-systemet
Skyltarna i form av enhetliga kort kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
De förstansade märkremsorna kan enkelt separeras och monteras
Märkta insticksskyltar skjuts enkelt in i hylsan. På så sätt är märkningen skyddad mot nedsmutsning
Korten har plats för funktionstexter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge