PATG HF 2/10
-
Kabelmärkningsmaterial
1014050
Kabelmärkningsmaterial, transparent/svart, omärkt, kabeldiametrar: 2 ... 4 mm, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 10 mm
Produktdetaljer
Produkttyp | Skylthållare kabel |
utförande | Profil |
Bredd | 10 mm |
Höjd | 6,1 mm |
Djup | 7,2 mm |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 2 mm ... 4 mm |
Textfält | |
Textfältets bredd | 10 mm |
Textfältets höjd | 4 mm |
Färg | flerfärgad |
transparent | |
svart (RAL 9005) | |
Material | TPU |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Materialets innehåll | silikon-, halogen- och kadmiumfri |
Ledarens ytterdiameter | 2 mm ... 4 mm |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | ISO 4892-2:2013-03 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |
Temperaturbeständigkeit | |
Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
Provtid | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Godkänd i test |
Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
Provtid | 168 h |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Bensin [CAS-nr 64742-49-0] |
Godkänd i test |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
IRM 901 | Godkänd i test |
IRM 902 | Godkänd i test |
IRM 903 | Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Klimatnivå | AHT 1,0 S |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
Rekommenderade lagerförhållanden | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen. |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % |
Lagertålighet | 2 År |
Standarder | |
Normer/föreskrifter | EN 45545-2 |
Monteringssätt | påskjutning |
Artikelnr | 1014050 |
Antal/förp. | 1 000 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 000 Styck |
Försäljningskod | BG221A |
Produktnyckel | BG221A |
Katalogsida | Sida 250 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356779371 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,222 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
Tullnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Ledarskylt 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Ledarskylt 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Ledarskylt 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Ledarskylt 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Ledarskylt 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Ledarskylt 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Ledarskylt 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Ledarskylt 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Ledarskylt 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Ledarskylt 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Ledarskylt 0819385
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insticksskylt 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Ledarskylt 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Kabelmärkning 0825360
Fördelar
PATG HF...-hylsan är en oförlorbar märkhållare
Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
Omfattande godkännanden garanterar internationell användning
Användningen av högkvalitativa plaster möjliggör de högsta kraven för järnvägen och bilindustrin
Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UCT‑WMT ... och UC‑WMT...
Baserat på plastegenskaperna för PATG HF... behövs en högkvalitativ Fluid-utskrift för UC-WMT... med BLUEMARK
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge