PATG HF 1/10 - Kabelmärkningsmaterial
1014044

Kabelmärkningsmaterial, transparent/svart, omärkt, kabeldiametrar: 1,3 ... 2,8 mm, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 10 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

PATG HF...-hylsan är en oförlorbar märkhållare
Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
Omfattande godkännanden garanterar internationell användning
Användningen av högkvalitativa plaster möjliggör de högsta kraven för järnvägen och bilindustrin
Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UCT‑WMT ... och UC‑WMT...
Baserat på plastegenskaperna för PATG HF... behövs en högkvalitativ Fluid-utskrift för UC-WMT... med BLUEMARK