PATG 1/18 - Kabelmärkningsmaterial
0820510

Kabelmärkningsmaterial, transparent, utan text, kabeldiametrar: 1,5 ... 2,5 mm, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 18 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC‑WMT ..., US‑WMT ... och EMT...
Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
PATG ...-hylsan är en oförlorbar hållare
Ledare med en diameter från 0,6 mm ... 50 mm kan märkas med det