PATG 3/15
-
Kabelmärkningsmaterial
1013041
Kabelmärkningsmaterial, transparent, utan text, kabeldiametrar: 4 ... 7 mm, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 15 mm
Produktdetaljer
| Bredd | 15 mm |
| Höjd | 7,5 mm |
| Djup | 9,41 mm |
| Textfält | |
| Textfältets bredd | 15 mm |
| Textfältets höjd | 4 mm |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Färg | transparent |
| Material | PVC |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Materialets innehåll | silikonfritt |
| Ledarens ytterdiameter | 4 mm ... 7 mm |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -50 °C ... 80 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % |
| Monteringssätt | påskjutning |
| Artikelnr | 1013041 |
| Antal/förp. | 500 Styck |
| Minsta beställningsantal | 500 Styck |
| Försäljningskod | BG221A |
| Produktnyckel | BG221A |
| GTIN | 4017918013462 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,393 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,39 g |
| Tullnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Ledarskylt 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Ledarskylt 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Ledarskylt 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Ledarskylt 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Ledarskylt 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Ledarskylt 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Ledarskylt 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Ledarskylt 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Ledarskylt 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Ledarskylt 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Ledarskylt 0819408
-
US-WMT (15X4) - Kabelmärkning 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Kabelmärkning 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Kabelmärkning 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Kabelmärkning 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Kabelmärkning 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Kabelmärkning 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Kabelmärkning 0828954
-
EMT (15X4)R - Insticksskylt 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Insticksskylt 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Insticksskylt 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Insticksskylt 0817358
-
WMTW (15X4)R - Kabelmärkning 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Kabelmärkning 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insticksskylt 1169312
-
PABL 15X4 - Insticksremsor 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Ledarskylt 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Kabelmärkning 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Kabelmärkning 0825361
Fördelar
Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC‑WMT ..., US‑WMT ... och EMT...
Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
PATG ...-hylsan är en oförlorbar hållare
Ledare med en diameter från 0,6 mm ... 50 mm kan märkas med det
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge