PATO 2/15 - Kabelmärkningsmaterial
1013122

Kabelmärkningsmaterial, utan text, kabeldiametrar: 2,8 ... 4,4 mm, monteringssätt: fastklämning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 15 mm

Produktdetaljer








Fördelar

Kan märkas med plastskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... eller med insticksremsorna EMT ...
Dessa märkhylsor används för märkning av redan dragna ledningar i efterhand