WMTW (23X4)R
-
Kabelmärkning
0831004
Kabelmärkning, Rulle, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 1,5 ... 35 mm, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 3000, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 23 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Insticks-ledarmärkning med påträfnings- och indragningshjälp för märkhylsor
Insticksskyltarna används för märkning av märkningshylsor i PATG/PATO...-systemet
Enkel montering tack vare en påträdnings- och indragningshjälp, som enkelt kan separeras efter skylten har skjutits in tack vare en perforering
På grund av den speciella konturen sitter insticksskyltarna ordentligt på plats i märkhylsan