PTI 2,5-L/NT - Installations-planplint
3213947

Installations-planplint, Monteringsinstruktion:
För en säker fixering av nolledarsamlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Push-in-anslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Plintarna med knivfrånskiljarzon på de övre planen motsvarar exakt den individuella frånskiljningens säkerhetskrav enligt DIN VDE 0100-718