Signalanläggningar för vattenvägar

Signalanläggningar för vattenvägar

Signalanläggningar för vattenvägar som specialutvecklats för sjöfarten och lämpar sig för krävande utomhusbruk vid slussar, på broar eller i hamnar. De dimbara signalgivarna har en hög ljus- och färgintensitet i enlighet med IALA:s och CIE:s standarder. Med 200S-varianterna har du dessutom fördel av den säkra diagnostiken enligt IEC 61508. Alla signalgivare kan integreras i automationslösningar via ett kommunikationsprotokoll.

Översikt över alla fördelar Signallampor för marina tillämpningar

  • Säkerhetsinriktad funktion enligt Safety-standard IEC 61508 (säker signallampa typ 200S)
  • Snabb diagnostik och långsiktig datasäkerhet genom anslutning till nätverket med standardprotokoll
  • Säker idrifttagning och enkelt underhåll tack vare förinstallerade programvarufunktioner för signalering
  • Lång livslängd tack vare energisnål LED-teknik och robust aluminiumkåpa
Helhetslösningar från en enda källa
Säkra signalsystem på vattenvägar

Våra energieffektiva och underhållsfria lösningar för signalanläggningar uppfyller alla krav för att säkerställa trafiksäkerheten för slussar, rörliga broar och portar.

Mer information
Personer intill signalsystem på vattenvägar
Vattenväg med sluss och signallampor

Signallampor i 200-klassen för inlandssjöfart

LED-signallamporna för inlandssjöfart är framtagna för användning med ljussignal- och slussanläggningar. Användningen av autonoma övervakningsfunktioner garanterar en hög tillgänglighet för signaleringsanordningen.

Signallampans särskilda fördel är den integrerade fältbusskommunikationen. Det går att ansluta till lampan via ett modulärt styrsystem t.ex. för att reglera LED-lampornas ljusstyrka eller definiera LED-lampornas beteende då uppkopplingen bryts. Via ett PROFINET-nätverk kan lampan anslutas till kontrollrummet för slussen, där användarna ges åtkomst till en mängd diagnostik- och statusinformation.

För signallampornas övervakningsfunktioner används uteslutande komponenter som motsvarar industristandarden. Med 200S-varianterna har du dessutom fördel av den säkra diagnostiken enligt IEC 61508.

Fartyg med bogserbåt

Signallampor i 300-klassen för sjöfart

Tillgängligheten på signalsystemen har hög prioritet för stora sjöslussar. Signallamporna för sjöfart tar hänsyn till dessa kundkrav genom en konsekvent omsatt redundans både vid spänningsförsörjningen och vid kommunikationsbussen.

Den extra robusta, saltvattentåliga kapslingen och den massivt utförda anslutningstekniken är dimensionerade för användning i krävande miljöer.

Via den industriella kommunikationsbussen kan alla larm- och statusindikeringar avläsas med tidsstämpel och överföras till styrsystemen och databaserna. För detta står industriella kommunikationsstandarder till förfogande, som möjliggör enkel konstruktion av integrativa automationslösningar.

Referenser


 Niederfinow båtlift

Niederfinow båtlift

Säkra signaler vid fartygshissen Niederfinow installerar energieffektivt signalsystem

Fartygshissen Niederfinow på Oder-Havelkanalen byggdes en gång i tiden för att ersätta en slusstrappa och har en lyfthöjd på 36 meter. För att garantera säkerheten för människor och fartyg utrustades den nya hissen med ett LED-baserat signalsystem från Phoenix Contact.

Styr- och automationslösningen uppfyller kraven i det EU-omfattande maskindirektivet, säkerställer hög energieffektivitet och gör det möjligt att implementera moderna underhålls- och servicekoncept.

Slussanläggningen Kiel-Holtenau

Slussanläggningen Kiel-Holtenau

Kommunikativa signallampor Säkra signaler i Kielkanalen

Den ca 100 km långa Kielkanalen är en av världens mest trafikerade konstgjorda sjöfartsleder. Slussen i Kiel-Holtenau jämnar ut höjdskillnaden mellan de två haven.

I samband med en modernisering utrustades slussanläggningen med ett nytt signalsystem från Phoenix Contact som underlättar underhållet och sparar energi.