Smidig slussdrift på Kielkanalen Slussanläggningen i Kiel-Holtenau fick ett nytt signalsystem i samband med en modernisering. Signallamporna klarar tuffa väderförhållanden och säkerställer tillförlitlig kommunikation med kontrollcentret.

Slussanläggningen Kiel-Holtenau

Modernisering av slussanläggningen i Kiel-Holtenau

Kundprofil


Anställda vid Kielkanalen i Kiel

Kielkanalen, Kiel-Holtenau

Kielkanalen förbinder Elbes mynning med Kieler Förde och besparar fartygen en omväg på upp till 460 km. Den cirka 100 km långa vattenvägen går rakt genom Schleswig-Holstein och är en av de mest trafikerade konstgjorda sjöfartslederna i världen.

Utmaningen


Mast med signallampor

Krävande omgivningsförhållanden och nödvändig övervakning

Slussanläggningen i Kiel-Holtenau fick ett nytt signalsystem i samband med en modernisering. Lamporna har installerats på master och visar inkommande fartyg om slussens infart är fri med röda, gröna och vita signaler.

För övervakningsfunktionerna används uteslutande komponenter som motsvarar branschstandarden. Signallamporna utsätts för svåra väderförhållanden och måste därför klara särskilt höga krav. Hit räknas stark vind, saltvatten och direkt solljus.

Användning av modern industriell kommunikationsteknik säkerställer att kontrollrummet alltid är informerat om lampornas tillstånd. Reparatörerna vill dessutom ha en enkel installation utan inställning av adresser eller enhets-ID. Detta är extra viktigt när lamporna byts ut för underhåll.

Lösningen


Servicepersonal hämtar driftdata mobilt

Enkel installation och transparenta anläggningstillstånd

I slussen används två nya master med LED-signallampor 300 som hjälper underhållspersonalen med status- och diagnosinformation. Detta möjliggörs genom användning av industriell kommunikationsteknik.

Lamporna ansluts med förmonterade kablar och M17-hybridkontakter från Phoenix Contact. Strömförsörjningen och datakabeln förbinds samtidigt med lampan genom hybridkontakten. Förväxling är utesluten. En enkel installation är extra viktigt när lamporna byts ut för underhåll. Här ser man fördelarna med den elektroniska märkskylten som kan avläsas via kommunikationsförbindelsen. På så sätt kan styrenheten läsa av om rätt lampa är ansluten.

Till exempel överförs färg, storlek och utstrålningsvinkel. Vid felaktig installation eller byte avger styrenheten ett larmmeddelande och förhindrar att lampan kan tändas. Lampans och de enskilda LED:ernas drifttimmar samlas in separat och sparas cykliskt i lampan.

Signallampor anläggningsdrift med LED-teknik

Energieffektiv anläggningsdrift med LED-teknik

Lampornas LED-teknik innebär en energibesparing och högre tillgänglighet. Det sistnämnda uppnås dels genom längre livslängd, dels genom hur lamporna är kopplade.

Om en LED slocknar upptäcks detta med ström- och spänningsövervakning och meddelas till det överordnade systemet. För att uppnå samma ljuseffekt kan de andra LED:erna efterregleras av styrsystemet enligt specifikationerna.

Förutom LED-övervakning finns det två ströljussensorer i signallamporna som registrerar ifall LED:erna sänder ut ljus och hur intensivt de lyser.

För att säkerställa signallampornas driftsäkerhet i alla lägen registreras även temperaturen. Om temperaturen i lamporna ökar över det godkända driftområdet, sänks ljuseffekten eller så stängs ljuset av. Funktionerna stöds med informations- och larmmeddelanden. Om temperaturen sjunker igen tänds lamporna på nytt när meddelandet har kvitterats.

Fördelar

  • Havsvattentåliga signallampor med energisnål LED-teknik
  • Enklare underhåll med stöd i form av status- och diagnosinformation
  • Enkel installation med kundanpassade kablar och kontakter

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag hjälper er gärna med projekt för att öka trafiksäkerheten för slussar, rörliga broar och portar.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Resultat


Byte av signallampor för vattenvägar

Smidig drift och effektiva processer

Slussarna som jämnar ut höjdskillnaden mellan de olika haven spelar en central roll för att Kielkanalen ska fungera friktionsfritt. Slussarnas underhåll underlättas med Phoenix Contacts LED-signallampor, eftersom deras driftdata kan läsas av enkelt när som helst.

Med hjälp av status- och diagnosinformation kan underhållspersonalen hela tiden hålla sig uppdaterad om signallampornas tillstånd. En ytterligare fördel med lamporna är LED-tekniken som sänker energikostnaderna och ökar tillgängligheten.