Kameraövervakning av vattenvägar Bemästra utmaningar på en mängd olika objekt

Anställda i en slussanläggning

Nätverket av federala vattenvägar i Tyskland omfattar cirka 7.300 kilometer. Sjöfarten är av stor ekonomisk betydelse. Mer än 90 % av hela det interkontinentala varuutbytet hanteras idag av sjöfarten.

För att garantera nödvändig säkerhet och smidig drift på vattenvägarna arbetar många slussar och båtlyftar redan med stöd av videoteknik.

Infart till slussen med torn

Modern slussanläggning

Ökad automatisering

Enbart i Europa finns det cirka 1,2 miljoner tekniska anläggningar som slussar, dammar och fördämningar på de inre vattenvägarna. Man räknar med att ett stort antal slussar kommer att automatiseras under de närmaste åren.

För de då delvis autonomt fungerande tekniska strukturerna är tillförlitlig kameraövervakning oumbärlig och nyckeln till en smidig drift. I många fall är slussar och dammar redan utrustade med modern videoteknik, men en stor majoritet av anläggningarna återfinns på mindre och mindre frekventerade vattenvägar.

Och det är viktigt att dessa hinder för varuutbytet övervinns snabbt. Den katastrofala inverkan som problem med känsliga vattenvägar kan ha på försörjningskedjor blev tydlig i samband med katastrofen i Suezkanalen i mars 2021.

Servicepersonal i kontrollrum framför en PC

Övervakning av diagnostik- och larmfunktioner i kontrollrummet

Övervakning, signalering och prevention

Liksom andra transportvägar utgör de farbara vattenvägarna ett nätverk som sträcker sig över ett stort geografiskt område. Det är av avgörande betydelse att, med hjälp av Full-Managed-nätverksteknik, omedelbart och exakt kunna identifiera systemstörningar i kontrollrummen.

Bland annat identifieras följande:

  • Strömkrav och smidig drift av PoE-terminaler
  • Automatiserad återställning av PoE-enheter, t.ex. IP-kameror
  • Systemets drifttid och aktuell systemtid
  • Händelseloggning med händelsetabell som CSV-fil
Smart Ethernet Box med öppen frontlucka

Övervakningsteknik för vattenvägar – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Tillförlitlig infrastruktur för kameraövervakning av vattenvägar

Alla delar för en tillförlitlig CCTV-infrastruktur i en enda enhet: Smart Ethernet Box är ett allt-i-ett-verktyg som ansluts direkt till kamerorna. Den integrerade monteringsadaptern för vägg- och mastmontering förenklar och påskyndar installationen avsevärt.

Snäpp fast, anslut, klart! För ökad säkerhet på vattenvägar och i slussar.

Smart Ethernet Box som intelligent outdoor-switch

Smart Ethernet Box är lämplig som intelligent PoE-outdoor-switch i en automationslösning. Det integrerade Full-Managed-nätverket gör det möjligt att skapa redundanta arkitekturer och kan lika lätt utökas med produkter för fjärrunderhåll. Topologin visar en högtillgänglig automationslösning med en säkerhetslösning.

Topologi: Smart Ethernet Box som intelligent outdoor-switch

Smart Ethernet Box i slussautomatisering