Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Säkra signalsystem på vattenvägar Våra energieffektiva och underhållsfria lösningar för signalanläggningar uppfyller alla krav för att säkerställa trafiksäkerheten för slussar, rörliga broar och portar.

Samtalssituation vid Kielkanalen om signalering av vattenvägar

Säkra signalanläggningar

Utmaningen


Rörlig bro i Amsterdam

Säker brorörelse enligt maskindirektiv

Säker drift på vattenvägar

Världen över finns det olika koncept och krav för att kunna garantera anläggningssäkerheten på vattenvägar. För att kunna undvika person- och anläggningsskador måste konstruktioner med mekaniskt rörliga delar uppfylla grundläggande säkerhetskrav. Det innebär att rörliga broar, slussar eller säkerhetsportar på många platser därmed omfattas av kraven i maskindirektivet.

Signalsystem med integrerad säkerhetsfunktion uppfyller de höga kraven i maskindirektivet och säkerställer en tillförlitlig drift av signalanläggningarna. De samordnade systemen spärrar t.ex. nedsänkningen av en bro så länge den röda fartygssignalen inte är aktiverad i båda riktningarna.

Lösning


Säker sluss

Signalsystem för en säker drift i enlighet med maskindirektivet

Utforma tillförlitliga och energieffektiva signalsystem för slussar, broar och hamnar med det CE-kompatibla signalsystemet. Med det beprövade signalsystemet har du tillgång till allting från en enda leverantör – från signallampor via kabeldragning till automationsteknik.

Dra nytta av säkerhetsrelaterad styrning och diagnostik enligt IEC 61508 och konstruera marina signalanordningar som uppfyller kraven i maskindirektivet. Förutom att kunna styrka och spåra driftrelaterade data (vilket är obligatoriskt) bidrar systemet till att underhållsarbeten kan utföras både snabbt och enkelt.

Signalsystemet har en robust och havsvattenresistent design för att kunna garantera en hög tillgänglighet för vattenvägar. Konventionella industriella kommunikationsgränssnitt används för att sömlöst integrera det förkonfigurerade systemet i din befintliga signalanordning.

Interaktiv bildkarta: säkerhetsrelaterat signalsystem för vattenvägar
Signallampor
Dra nytta av systemets flexibilitet genom att kombinera säkerhetssignallampor och standarsignallampor och använda dem i ett system. Om det inte ställs några särskilda säkerhetskrav på anläggningen räcker det med standardsignallampor. Gränssnittet för signalljus bortfaller.
Till signallamporna
Signallampor
Gränssnitt för signallampor
Installationsklart apparatskåp för att säkert integrera lamporna i nätverket.
Gränssnitt för signallampor
Styrning av signallampor
Gränssnitt mellan säker signalering och anläggningsautomation bestående av programvara och standard-PLC. Den säkerhetsrelaterade programvaran möjliggör integration i anläggningen via standardprotokoll (PROFINET, PROFIsafe) eller på ett diskret sätt via en I/O-koppling.
För applikationsprogramvara
Styrning av signallampor
Säkerhetsstyrsystem
PROFINET-styrenhet med integrerat PROFIsafe-säkerhetsstyrsystem. Hög maskinsäkerhet tack vare diversifierade processorer och stöd för upp till 300 PROFIsafe-enheter.
Till säkerhetsstyrsystemet
Säkerhetsstyrsystem
Säkra I/O-enheter
Med PROFIsafe eller med SafetyBridge Technology. Med säkra I/O-moduler implementerar du säkerhetsapplikationer i en handvändning. Dessa applikationer kan dessutom implementeras utan säkerhetsstyrsystem och oberoende av nätverket.
Till I/O-enheterna
Säkra I/O-enheter
Underhållspersonal med surfplatta framför signalsystem
Medarbetare får statusinformation och larmmeddelanden om fördämningen och den rörliga bron till den mobila terminalen
Inlandssjöfart med sluss
 Kontakter och kablar
Underhållspersonal med surfplatta framför signalsystem

Med signalsystemets diagnostik- och övervakningsfunktion har du tillgång till en stor mängd diagnostik- och statusinformation för signalanläggningen. Det innebär att du alltid har koll på den aktuella ljusstyrkan, ström och spänning för varje LED-lampa, LED-lampornas tillstånd och ljusintensiteten som lamporna exponeras för. Signaleringens tillgänglighet blir mer transparent. Eftersom underhållsarbeten utförs efter behov minimeras underhålls- och energikostnaderna på lång sikt.

Signalsystemet tillhandahåller alla relevanta data om det skulle uppstå en incident i anläggningen. Hamnmyndigheter eller slussvakter kan på ett säkert sätt arkivera diagnostiserade data för signallampor. Det gör att du alltid, i enlighet med maskindirektivet, kan styrka vid vilken tidpunkt vilka signaler var aktiva på slussanläggningen.

Medarbetare får statusinformation och larmmeddelanden om fördämningen och den rörliga bron till den mobila terminalen

Använd signalsystemet för att säkert koppla signaler och kontinuerligt övervaka anläggningens tillstånd. Systemet som definierats i ett samarbete med TÜV tillhandahåller maximal tillgänglighet tack vare säkerhetsrelaterad diagnostik av signallamporna.

Om systemet pga. felaktig styrning, överledning eller fel inte längre kan användas som det är avsett, försätts signalsystemet i ett säkert läge. Om t.ex. den röda signalen för ”sluss spärrad“ skulle vara aktiverad men en grön signal visas, aktiveras den integrerade avstängningsanordningen och stänger av de defekta signallamporna. Du definierar själv det säkra läget som t.ex. ”alla gröna lampor av“ och “alla röda lampor på“.

Inlandssjöfart med sluss

Vid hantering av vattentrafik har signalsystemens tillgänglighet hög prioritet. Signallamporna i produktfamiljen CSD-SL tillgodoser detta krav genom konsekvent implementerade diagnostikegenskaper och en säker, industrikompatibel kommunikationsanslutning. De TÜV-certifierade lamporna för högsta möjliga driftsäkerhet uppfyller säkerhetsstandarderna upp till PL d och SIL 2 enligt EN ISO 13849 och EN 62061.

Signallamporna finns i färgerna rött, grönt, gult och vitt. De ytterst robusta, havsvattenresistenta V4A-kapslingarna är utformade för att användas under lång tid i krävande utomhustillämpningar. Belysningsstyrkan kan anpassas efter tillstånd eller särskilda väderförhållanden.

Till signallamporna
 Kontakter och kablar

Med hjälp av riktrör justeras signallamporna efter vattenvägarna. Använd signalsystemets passande fästen för att mekaniskt montera lamporna i infartssignalerna.
Förkonfigurerade kablar underlättar installationen och idrifttagningen. Tack vare kundspecifika kabelanpassningar kan underhållsarbetena utföras snabbt och enkelt.

Manualerna till lamporna omfattar alla passande kabeltyper och fästen.

Till kablar och ledningar

Signalsystem är en viktig komponent i anläggningar för vattenvägar och garanterar drift dygnet runt i enlighet med maskindirektivet – utan att kompromissa med energieffektiviteten.

Werner Pollmann, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Fördelar

  • Signalsystem för maximal driftsäkerhet med PL d- och SIL 2-certifiering enligt maskindirektiv
  • Signalering med hög tillgänglighet tack vare robusta lampor med lång livslängd för marina tillämpningar
  • Enkel idrifttagning och smidigt underhåll tack vare förkonfigurerat system
  • Minimering av underhålls- och energikostnader tack vare diagnostik- och övervakningsfunktioner

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag hjälper dig gärna med projekt för att öka trafiksäkerheten för slussar, rörliga broar och portar.

Referenser


 Niederfinow båtlift

Niederfinow båtlift

Säkra signaler vid fartygshissen Niederfinow installerar energieffektivt signalsystem

Fartygshissen Niederfinow på Oder-Havelkanalen byggdes en gång i tiden för att ersätta en slusstrappa och har en lyfthöjd på 36 meter. För att garantera säkerheten för människor och fartyg utrustades den nya hissen med ett LED-baserat signalsystem från Phoenix Contact.

Styr- och automationslösningen uppfyller kraven i det EU-omfattande maskindirektivet, säkerställer hög energieffektivitet och gör det möjligt att implementera moderna underhålls- och servicekoncept.

Slussanläggningen Kiel-Holtenau

Slussanläggningen Kiel-Holtenau

Kommunikativa signallampor Säkra signaler i Kielkanalen

Den ca 100 km långa Kielkanalen är en av världens mest trafikerade konstgjorda sjöfartsleder. Slussen i Kiel-Holtenau jämnar ut höjdskillnaden mellan de två haven.

I samband med en modernisering utrustades slussanläggningen med ett nytt signalsystem från Phoenix Contact som underlättar underhållet och sparar energi.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.