CSD-SL 200S WH - Signallampor
1029564

Signallampor, 24 V DC, IALA vit optimum, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 10,5 °/4,5 °, diameter: 174 mm, kapslingsklass: IP65/IP67, Kommunikationsgränssnitt, säker diagnostik

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Utvecklad enligt EN 12966-1, IALA-rekommendation E200-1
Säker 2-kanalig diagnostik tillsammans med säkra moduler upp till kategori 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN 62061 och IEC 61508
Fältbusskommunikation (möjligt avstånd till styrsystemet: 400 m)
Definierad status vid kommunikationsavbrott
Hög ljus- och färgintensitet
Dimbar i 256 nivåer
Särskilt sparsam tack vare effektiv LED-teknik och minst 50000 timmar LED-livslängd