Signallampan är konstruerad för användning i ljussignalsanläggningar (t.ex. slussar, rörliga broar på vattenvägar osv.). Användning av säkerhetsrelevanta autonoma övervakningsfunktioner garanterar en hög driftsäkerhet. För övervakningsfunktionerna används uteslutande komponenter som motsvarar branschstandarden. Signallampan finns att få i olika standardiserade ljusfärger. Med kommunikationsgränssnittet har du tillgång till en mängd diagnostik- och statusinformation. Genom den 2-kanaliga, säkra diagnostiken kan ljussignalsystem upp till Performance Level e och SIL 3 utföras.
CSD-SL 200S RD
-
Signallampor
2404767
Signallampor, 24 V DC, IALA röd optimum, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 10,5 °/4,5 °, diameter: 174 mm, kapslingsklass: IP65/IP67, Kommunikationsgränssnitt, säker diagnostik
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användning | Insjösjöfart |
| Trafikinfrastruktur | |
| Säker felsökning enligt IEC 61508 | |
| Monteringsläge | vertikal |
| Utförande | Räkneverk för drifttimmar |
| Speciella egenskaper | Kommunikationsgränssnitt |
| säker diagnostik | |
| Diagnosmeddelanden | LED; temperatur, ström, spänning osv. ja |
| Nät-, kommunikationsbortfall ja | |
| Säker diagnos (till SIL2/PLd) tillsammans med säkra moduler (safety-teknologi) ja | |
| Ljusfärg | IALA röd optimum |
| Tider | |
| Typisk tillslagstid | max. 400 ms |
| Typ. starttid vid Us | typ. 100 ms |
| Återinkopplingstid | max. 800 ms |
| Allmänt | |
| Tillslagsström | max. 12 A (µ-Sec-impuls) |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Poltal | 8 |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strömförbrukning | max. 590 mA (röda LEDs) |
| Effektförbrukning | typ. 12 W (röda LEDs) |
| Digital: | |
| Antal utgångar | 2 |
| Utgångsström | max. 100 mA (per kanal) |
| Maximal utgångsström per kanal | 100 mA |
| Utgångsspänningsområde | 17 V DC ... 31 V DC (DC) |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Information om anslutningsmetod | Hybrid 8-polig Y-kodad för kraft och data och 4-polig A-kodad för säker diagnos |
| Ljusegenskaper | |
| Typ av lampa | LED |
| Antal LED:er | 8 (enligt IALA-rekommendationerna E200-1 och CIE 1931) |
| Ljusfärg | IALA röd optimum |
| Färgspektrum | 620 nm ... 645 nm |
| Färgklass | C2 (EN 12966) |
| Luminans | L3 (EN 12966) |
| Luminansförhållande | R3 (EN 12966) |
| Phantom light-klass | 5 (EN 12368) |
| Ljusstyrka | max. 3200 Cd |
| Dimbar | Ja, i 256 nivåer |
| Strålningsvinkel | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Diagnosmeddelanden | |
| Diagnostik | LED; temperatur, ström, spänning osv. |
| Meddelande | ja |
| Diagnosmeddelanden | |
| Diagnostik | Nät-, kommunikationsbortfall |
| Meddelande | ja |
| Diagnosmeddelanden | |
| Diagnostik | Säker diagnos (till SIL2/PLd) tillsammans med säkra moduler (safety-teknologi) |
| Meddelande | ja |
| Djup | 66 mm |
| Diameter | 174 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Material Kåpa | Pressgjuten aluminium enligt DIN EN 1706 |
| Material Skiva | glas |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2 kanaler) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 (i skruvat tillstånd) |
| Lufttryck (drift) | 70 hPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2, ingen kondensation, ingen isbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Skruvmontering |
| Snäppmontage | |
| Monteringsläge | vertikal |
| Artikelnr | 2404767 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRL121 |
| Produktnyckel | DRL121 |
| GTIN | 4055626447230 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 020 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 680 g |
| Tullnummer | 85308000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
NBC-M12MSY/1,0-94H - Hybridkabel 1276293
-
NBC-M12MSY/2,0-94H - Hybridkabel 1276291
-
NBC-M12MSY/5,0-94H - Hybridkabel 1276289
-
NBC-M12MSY/10,0-94H - Hybridkabel 1276287
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Hybridkabel 1408642
-
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1275330
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1274101
-
NBC-M12MSY/5,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1276285
-
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1328195
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Givar-/ställdonskablage 1500868
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - Givar-/ställdonskablage 1500871
-
SAC-4P-M12MS-M12FS SH/.../... - Givar-/ställdonskablage 1536081
-
SAC-4P-MS-FS SH SCO/.../... - Givar-/ställdonskablage 1523803
-
SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt framsida 1693791
-
SACC-M12MS-4PL SH - Kontakt 1424666
-
SACC-M12FS-4PL SH - Kontakt 1424668
-
PROT-M12 FB - Låsskruv 1555538
-
PROT-M12 - Låsskruv 1680539
-
PROT-M12 FS-M - Täckhuv 1430488
-
PROT-M12 FS - Täckhuv 1560251
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Fäste 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Fäste 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Bländningsskydd 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Bländningsskydd 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Kapsling 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Kapsling 1473916
Fördelar
Utvecklad enligt EN 12966-1, IALA-rekommendation E200-1
Säker 2-kanalig diagnostik tillsammans med säkra moduler upp till kategori 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN 62061 och IEC 61508
Fältbusskommunikation (möjligt avstånd till styrsystemet: 400 m)
Definierad status vid kommunikationsavbrott
Hög ljus- och färgintensitet
Dimbar i 256 nivåer
Särskilt sparsam tack vare effektiv LED-teknik och minst 50000 timmar LED-livslängd
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge