Med de robusta NearFi-kopplarna NEARFI 300 överförs energi (50 W, 24 V DC/2 A, UA) kontaktlöst över ett centimeterstort avstånd. Kopplarna behöver inte konfigureras och är klara att användas direkt. NearFi-kopplare kan dras till varandra från valfri riktning eller till och med roterande. De kan sitta mitt emot varandra med en förskjutning eller en tangentiell vinkel. På så sätt ersätts underhållsintensiva kontakter med tendens till slitage så att anläggningarnas stilleståndstider reduceras. IP65-enheterna ansluts med M12 Push-Pull-snabbanslutningsteknik (L-kodad).
NEARFI 300 B
-
Induktiva kopplare
1464614
NearFi-base, kontaktlös energikopplare, 50 W (UA), räckvidd ≤10 mm, M12-push-pull, IP65, kan kombineras med NEARFI 300 R. Tillval: 2 x 50 W (US+UA) i kombination med NEARFI 2200/200
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
När ska jag använda de A-kodade enhetsvarianterna (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?
De A-kodade enhetsvarianterna används som ersättare i befintliga system och applikationer. De A-kodade enheterna är inte kompatibla med de L-kodade enheterna (NEARFI 2xxx).
När ska jag använda de L-kodade enhetsvarianterna (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?
Använd de L-kodade enhetsvarianterna för nya projekt. De L-kodade enheterna möjliggör en fördubbling av räckvidden för dataöverföring, en fördubbling av effekten genom parallellkoppling och andra funktioner. De L-kodade enheterna är inte kompatibla med de A-kodade enheterna.
Uppfyller enheterna kraven på cybersäkerhet i direktivet om radioutrustning (RED)?
Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka res...
Visa mer
Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka resurser. Därför gäller inte detta krav för enheterna.
Artikel 3.3, e: Ej tillämplig på enheterna, eftersom inga personuppgifter behandlas och slutanvändarnas integritet inte påverkas
Artikel 3.3, f: Ej tillämplig eftersom enheterna inte används för finansiella transaktioner