UDB 2X35/25 BU
-
Huvudkabels-förgreningsplint
3071353
Huvudkabels-förgreningsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 125 A, antal anslutningar: 4, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, 1. Plan, area: 10 mm2 - 35 mm2, Skruvanslutning, 2 våningen, area: 1,5 mm2 - 25 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Produktdetaljer
Allmänt | Uppradbar med upp till 3 plintdelar |
Produkttyp | Genomgångsplint |
Produktfamilj | UDB |
Poltal | 1 |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,06 W |
Antal anslutningar per plan | 4 |
Märkarea | 35 mm² |
1. Plan | |
Skruvgänga | M6/M8 |
Åtdragningsmoment | ... 4 Nm |
Avisoleringslängd | 25 mm |
Anslutning enligt norm | IEC 60998-1 |
Ledararea styv | 10 mm² ... 35 mm² |
Ledararea AWG | 6 ... 2 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 10 mm² ... 25 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 6 ... 4 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 10 mm² ... 25 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 10 mm² ... 16 mm² |
Märkström | 125 A |
Belastningsström maximal | 125 A |
Märkspänning | 400 V (max. 1000 V) |
Anmärkning | Använd trådändhylsor för flexibla ledare |
Märkarea | 35 mm² |
2 våningen | |
Avisoleringslängd | 25 mm |
Anslutning enligt norm | IEC 60998-1 |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Bredd | 27 mm |
Höjd | 55 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 46 mm |
Djup på NS 35/15 | 53,5 mm |
Färg | blå (RAL 5015) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60998-1 |
IEC 60998-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3071353 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | BE1213 |
Produktnyckel | BE1213 |
Katalogsida | Sida 581 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356735988 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 80,03 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 80,03 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - Skruvmejsel 1212700
-
CRIMPFOX 25R - Crimptång 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Crimptång 1212038
-
A 10 -18 - Trådändhylsa 3200344
-
A 16 -12 - Trådändhylsa 3200425
-
A 25 -20 - Trådändhylsa 3200386
-
A 35 -20 - Trådändhylsa 3200409
-
AI 4 -18 GY - Trådändhylsa 3200593
-
AI 6 -18 YE - Trådändhylsa 3200603
-
AI 10 -18 RD - Trådändhylsa 3200616
-
AI 16 -18 BU - Trådändhylsa 3200629
-
A 4 -18 - Trådändhylsa 3202834
-
A 6 -12 - Trådändhylsa 3200328
Fördelar
Grenplintarna är avsedda för enkel spänningsavtappning från huvudförsörjningsledningar
Motsvarar DIN VDE 0603‑2/EN 60998‑1
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge