UDB 2X25/16 BU - Huvudkabels-förgreningsplint
3071358

Huvudkabels-förgreningsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 101 A, antal anslutningar: 4, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 25 mm2, 1. Plan, area: 1,5 mm2 - 25 mm2, Skruvanslutning, 2 våningen, area: 1,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Grenplintarna är avsedda för enkel spänningsavtappning från huvudförsörjningsledningar
Motsvarar DIN VDE 0603‑2/EN 60998‑1