DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63061_M1Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
LR
Godkännande-ID: LR24100022TAVDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40013658Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Godkännande-ID: KEMA04ATEX2048UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Endast flexibla ledare | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
Endast solida ledare | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0027UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Endast flexibla ledare | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
Endast solida ledare | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |