CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 22 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: NL-65052Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | - 4 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Factory wiring | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
Field wiring | 150 V | 30 A | 30 - 10 | |
Factory wiring | 150 V | 35 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 71-119845Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | |||
C | ||||
150 V | 30 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
DNV
Godkännande-ID: TAE00001CTcUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 |