CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: NL-83812Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
800 V | 30 A | 30 - 10 |
CCA
Godkännande-ID: NTR-NL 3069Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | - 4 |
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 71-125614Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
DNV
Godkännande-ID: TAE00001CTcUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |
GL
Godkännande-ID: 98876-96 HHMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II-delintyg | 690 V | 32,5 A | - 4 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |