UK 1,5 N VT - Genomgångsplint
3005841

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: violett

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Universalfot som kan användas på DIN-skenorna NS 35... och NS 32...
Serien universalskruvplintar UK har typiska kännetecken som är utslagsgivande vid den praktiska användningen
Valfri potentialfördelning via fasta bryggor i plintens mitt eller insticksbryggor i kabelutrymmet