PTS 2,5 BN - Genomgångsplint
1037085

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: brun

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Plintar med 2, 3 och 4 ledare i en kontur
Skyddsledarplintar med samma form finns tillgängliga
PTS 2,5 utrustad med fyra bryggschakt möjliggör ett flertal potentialbryggningar
Vinklad ledarinföring för användning i platta plintlådor
Stor platsbesparing vid användning i trånga utrymmen