UT 4-TG-P/P-EX BU
-
Frånskiljbar plint
1291260
Frånskiljbar plint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Produktdetaljer
| Allmänt | Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten. |
| Användningsområde | Maskinbyggnad |
| Anläggningstillverkning | |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 4 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Håltolk | A4 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel ultraljudstätad | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] ultraljudstätad | 22 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkarea | 4 mm² |
| Märkström | 20 A |
| Belastningsström maximal | 20 A (vid 6 mm² ledararea) |
| 20 A (vid 6 mm² ledararea) | |
| Märkspänning | 500 V |
| Märkdata (ATEX/IECEx) | |
| Märkning | II 3 G Ex ec llC Gc |
| Användningstemperaturområde | -50 °C ... 130 °C |
| Ex-certifierade tillbehör | 3047183 ATP-UT-TWIN |
| 3036807 P-FU 5X20-EX | |
| 3036821 P-FU 5X20 LED 24-EX | |
| 3036823 P-FU 5X20 LED 60-EX | |
| 3036836 P-FU 5X20 LA 250-EX | |
| 3036806 P-FU 5X20 | |
| 3036819 P-FU 5X20 LED 24 | |
| 3036822 P-FU 5X20 LED 60 | |
| 3046524 P-FU 6,3X32 LA 250 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1205053 SZS 0,6X3,5 | |
| Sammanställning bryggor | Jackbar brygga / FBS 2-6 / 3030336 |
| Jackbar brygga / FBS 3-6 / 3030242 | |
| Jackbar brygga / FBS 4-6 / 3030255 | |
| Jackbar brygga / FBS 5-6 / 3030349 | |
| Jackbar brygga / FBS 10-6 / 3030271 | |
| Jackbar brygga / FBS 20-6 / 3030365 | |
| Bryggdata | 20 A / 4 mm² |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Utgång | (kontinuerligt) |
| Plan ex Allmänt | |
| Märkspänning | 275 V |
| Märkström | 6,3 A |
| Belastningsström maximal | 6,3 A |
| Anslutningsdata Ex Allmänt | |
| Vridmomentsområde | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Märkarea | 4 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 12 |
| Anslutningskapacitet styv | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 26 ... 10 |
| Anslutningskapacitet flexibel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 26 ... 12 |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area AWG styva | 26 ... 16 |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area AWG flexibla | 26 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa min. | 0,14 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa max. | 4 mm² |
| Ingångsledning/anslutningspunkt flexibel m. trådändhylsa utan plasthylsa AWG | 26 ... 12 |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 57,8 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Djup på NS 35/15 | 55 mm |
| Färg | blå (RAL 5015) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 1291260 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE1132 |
| Produktnyckel | BE1132 |
| GTIN | 4063151522797 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 13,786 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13,76 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 738b72da-1102-494c-82a7-589dfa07a2f1 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 6-6 - Jackbar brygga 1008238
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBS 20-6 - Jackbar brygga 3030365
-
FBS 50-6 - Jackbar brygga 3032224
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047251
-
ATP-UT-TWIN - Ändbricka 3047183
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Mätadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Mätadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Mätadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Mätadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Mätadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Mätadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Mätadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Mätadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Mätadapter 3035983
-
PS-6 - Testpropp 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Testpropp 3038736
-
P-DI - Frånskiljarpropp 3036783
-
P-DI GY - Frånskiljarpropp 3047390
-
P-FIX - Genomgångskontakt 3038956
-
P-CO - Komponenthållarpropp 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Komponenthållarpropp 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Komponenthållarpropp 3032460
-
P-DI GN - Frånskiljarpropp 1071062
-
P-CO XL - Komponenthållarpropp 3036797
-
P-CO XL SKN - Komponenthållarpropp 3036798
-
P-CO L - Komponenthållarpropp 1782755
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - Säkringspropp 3036821
-
P-FU 5X20-EX - Säkringspropp 3036807
-
P-FU 5X20 LED 60-EX - Säkringspropp 3036823
-
P-FU 5X20 LA 250-EX - Säkringspropp 3036836
-
P-DI - Frånskiljarpropp 3036783
-
P-DI GY - Frånskiljarpropp 3047390
-
P-DI GN - Frånskiljarpropp 1071062
-
PROJECT COMPLETE - Programvara 1050453
Fördelar
Dubbelt bryggschakt möjliggör individuell potentialfördelning och matning
Kompakt konstruktion och hög strömöverföringskapacitet på 20 A
Lämpad för processteknik tack vare Ex-nA-godkännande
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge