GTF 76/230 - Frånskiljbar plint
3121012

Frånskiljbar plint, märkspänning: 250 V, märkström: 41 A, 1. Plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

När skjutkontakten är i läge "on" anger den gula lampan jordad normaldrift
När skjutkontakten ställs i läge "off" anger den röda lampan om det finns en kortslutning i styrkretsen