UTN 10 - Frånskiljbar nolledarplint
3245040
E-nummer: 2910304

Frånskiljbar nolledarplint, Monteringsinstruktion:
För en säker fixering av noll-samlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum.
De respektive passande stödbockarna finns på phoenixcontact.com/products, för frånskiljning av nolledare, märkspänning: 400 V, märkström: 57 A, Skruvanslutning, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Samma form som UT standardplintarna