PTFIX 6X4 VT - Fördelningsblock
3273806

Fördelningsblock, internt bryggad, märkspänning: 450 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 6, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: violett

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
Entydig kabeldragning med elva olika färgvarianter
Flexibel användning med montering på DIN-skena, direktmontering eller limning
Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering
Upp till 80 % sparad tid genom monteringsklara block utan manuell bryggning