DNV
Godkännande-ID: TAE00002TT-05Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63087Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 32 A | - 4 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644BV
Godkännande-ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40047798cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |