PTFIX 4/6X1,5-G BN - Fördelningsblock
1047481

Fördelningsblock, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 7, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Givare, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: limning, färg: brun

Produktdetaljer









Kompatibla produkter