PTFIX 4/18X1,5-G BK - Fördelningsblock
1047436

Fördelningsblock, internt bryggad, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 19, Givare, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: limning, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ideala testmöjligheter genom testöppningar vid varje anslutningspunkt
Platsbesparande potentialfördelning genom kompakt micro-potentialfördelare
Flexibel användning genom montering på DIN-skena och direktmontage
Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen