Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTFIX 4/12X1,5 BN - Fördelningsblock
1046964
E-nummer: 2201071

Fördelningsblock, Grundplint med matning, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 13, Givare, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: brun

Produktdetaljer









Kompatibla produkter