PTFIX 12X4-NS35A BK - Fördelningsblock
3273694

Fördelningsblock, Block med vågrät konstruktion, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 12, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering
Flexibel användning med montering på DIN-skena, direktmontering eller limning
Entydig kabeldragning med elva olika färgvarianter
Upp till 80 % sparad tid genom monteringsklara block utan manuell bryggning
Tidsbesparande ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg