PTFIX 12X1,5-NS15A-FE - Fördelningsblock
3002981

Fördelningsblock, internt bryggad, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 12, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: svart/gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
Flexibel användning genom montering på DIN-skena och direktmontage
Platsbesparande potentialfördelning genom kompakt micro-potentialfördelare
Ideala testmöjligheter genom testöppningar vid varje anslutningspunkt
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen