Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTFIX 12X1,5-G WH - Fördelningsblock
3002891

Fördelningsblock, internt bryggad, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 12, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: limning, färg: vit

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
Flexibel användning genom montering på DIN-skena och direktmontage
Platsbesparande potentialfördelning genom kompakt micro-potentialfördelare
Ideala testmöjligheter genom testöppningar vid varje anslutningspunkt
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen