Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTFIX 10/12X4 GNYE - Fördelningsblock
1153438
E-nummer: 2201371

Fördelningsblock, Grundplint med matning utan skyddsledarfunktion, märkspänning: 450 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 13, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, Givare, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: Flygande, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter