Strängprofilkapsling UM-PRO

Strängprofilkapsling UM-PRO för hög temperaturbeständighet

Mångsidiga påbyggnadskapslingar som t.ex. strängprofilkapslingen i serien UM-PRO har en mängd fördelar tack vare snabb montering och hög flexibilitet genom att kretskortsstorlekar och anslutningsteknik kan väljas fritt. Den öppna konstruktionsprincipen lämpar sig perfekt för flexibla och höga apparatkoncept. Elektronikkapslingarna kan även användas vid höga temperaturer upp till 100 °C.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538967
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Kapslingsset
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Kapslingsset
1538967

Hållarsystem för kretskort som kan justeras flexibelt. Kan monteras på en UM-BASIC/PRO 122-profil från Phoenix Contact. Lämplig för infästning av kretskort i olika storlekar med hjälp av en spärrmekanism eller skruvanslutning. Kompatibel med profilstyrda kretskort i standardutförande. UM-PRO-profil som är 122 mm bred och 220 mm lång ingår i satsen.

Fördelar

  • Exakt anpassad kapslingslängd, kapad på millimetern
  • Problemfri integrering av stor elektronik tack vare öppen konstruktion
  • Värmebeständig UM-PRO av polyamid med UL-godkännande upp till 100 °C
  • Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
  • Hög flexibilitet tack vare skyddskåpor som kan placeras fritt

Nya produkter

EVA-kortfäste för UM-BASIC/-PRO

Flexibelt hållarsystem för kretskort

För kretskort av olika storlekar

Evaluation (EVA)-kortfästet för UM-BASIC och UM-PRO är ett flexibelt justerbart hållarsystem för att hålla kretskort av olika storlekar genom att låsa eller skruva fast dem. Systemet kan monteras på en UM-BASIC/-PRO 122-profil från Phoenix Contact.

Huvudegenskaper

  • Infästning av kretskort i olika storlekar
  • Kompatibelt med UM-BASIC/-PRO 122
  • Flyttbart på profilen
  • Färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)
  • Flera kretskort kan kombineras

Fördelar

  • Kretskort monteras och demonteras enkelt
  • Passande integrering av kretskort av olika storlekar
  • Stor kretskortsyta i ett litet installationsutrymme
  • Kretskort i olika storlekar kombineras flexibelt

Kostnadsfritt varuprov
Prova strängprofilkapslingar i serien UM-PRO

Du vill testa elektronikkapslingar i UM-PRO-serien för hög temperaturbeständighet? – Beställ ditt personliga varuprov på direkten. Vi erbjuder kompetent rådgivning om val och design-in av kapslingar för önskad tillämpning. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.

Beställ ett varuprov utan kostnad
Elektronikkapslingar i serien UM-PRO
Konfigurator för strängprofilkapsling UM-PRO för hög temperaturbeständighet

Konfigurator för strängprofilkapsling för hög temperaturbeständighet

Stor frihet vid kretskortsutvecklingen för dina apparater: Strängprofilkapslingen UM-PRO ger dig en öppen designprincip, anpassade monteringslägen för kretskortet och flexibla längder från 3 cm till 200 cm. Detta gör det enkelt att förverkliga storskaliga apparatkoncept. Tack vare materialet kan den även användas i extrema temperaturområden.

Nyheter inom apparatanslutningsteknik från Phoenix Contact

Nyheter inom apparatanslutningsteknik

Som ledande tillverkare av kontakter och elektronikkapslingar strävar vi på Phoenix Contact alltid efter att utveckla nya lösningar för de växande kraven från dina industri- och infrastrukturapplikationer.

Upptäck vår nya apparatanslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft samt de mångsidiga elektronikkapslingarna.

Överblick över strängprofilkapslingarna i serien UM-PRO Strängprofilkapslingarna i UM-PRO-serien möjliggör anpassade byggmått och en mycket enkel montering. Plastkapslingens låga konstruktion är lämpad för uppbyggnad av platta elektronikkomponenter som monteras på standard-DIN-skenor eller på väggen.

Interaktiv imagemap: Strängprofilkapslingar i serien UM-PRO
Anpassade profilbredder
Tillgängliga i profilbredderna 72 mm, 108 mm samt 122 mm.
Anpassade profilbredder
Skydd för elektroniken
Skyddskåpor med varierande geometri och konfigurerbar längd som kan placeras fritt.
Skydd för elektroniken
Värmebeständighet
Plastkapslingarna har en hög temperaturbeständighet på upp till 100 °C.
Värmebeständighet
Montering av kretskort
Kretskorten kan fästas på tre olika nivåer.
Montering av kretskort
Exakt anpassad profillängd
Profillängder mellan 3 cm och 100 cm är möjliga.
Exakt anpassad profillängd
Montering utan skruvar
Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen: Sidopanelerna kan fästas utan verktyg.
Montering utan skruvar
Video: Gränslös frihet vid apparatutformningen
Gränslös frihet vid apparatutformningen YouTube

Gränslös frihet vid apparatutformningen

Utmärkande för strängprofilkapslingar är den snabba monteringen utan verktyg via snäpp-in-principen och att kapslingslängden kan konfigureras exakt efter kretskortets position och storlek. Utveckla apparater helt efter dina behov, och välj själv önskad kretskort-anslutningsteknik. Den öppna konstruktionsprincipen är optimal för kretskort med stora komponenter. Skyddskåporna som levereras som tillval och som kan placeras fritt skyddar din elektronik.

Påbyggnadskapslingen för individuella kretskort

UM-PRO-kapslingssystem med termometer
Strängprofil med sidopanel som måste monteras
Kretskortsinstallation hela vägen ut
Skyddskåpor för kapslingar som placeras fritt
Olika modulanslutningar tack vare buss-kontakter i UM-BASIC-serien
Säker koppling mellan kretskort och DIN-skena
UM-PRO-kapslingssystem med termometer

Använd dina maskiner även i höga temperaturer. Värmebeständig polyamid möjliggör UL-godkännande av apparaten och värmebeständighet upp till 100 °C.

Strängprofil med sidopanel som måste monteras

Med snäpp-in-principen låser du lätt fast sidopanelerna och sparar på så sätt monteringstid. Inga skruvar behövs.

Kretskortsinstallation hela vägen ut

Bestycka kretskortet hela vägen ut. Och utnyttja utrymmet på bästa möjliga sätt.

Skyddskåpor för kapslingar som placeras fritt

Utforma kapslingen exakt efter apparaten med skyddskåpor som kan placeras fritt. Skyddskåporna finns tillgängliga med varierande geometri. De erbjuder dessutom tillvalsmöjligheten att integrera kretskort med förberedda hållare.

Olika modulanslutningar tack vare buss-kontakter i UM-BASIC-serien

Förenkla kommunikationen med apparaten med busskontakterna. Anslut flera moduler med varandra, snabbt och säkert. Kan belastas med upp till 8 A och 160 V.

Säker koppling mellan kretskort och DIN-skena

Anslut kretskortet på alla tre kretskortsnivåerna till DIN-skenan med PE-kontakt.

Video: Enkel montering av strängprofilkapslingar i UM-PRO-serien
Enkel montering av strängprofilkapslingar i UM-PRO-serien YouTube

Enkel montering av strängprofilkapslingar i UM-PRO-serien

Få reda på hur enkelt det är att bygga ihop UM-PRO-kapslingen. Monteringen tar bara några få minuter.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar för DIN-skena

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.